(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T型定規 快段目盛 1000mm/2000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TT-1000KD
T型定規 快段目盛 1000mm/2000mm ステンスケール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,555円
税込単価
20,411円

【特長】・端面を基準とした寸法測定に便利です。・1mm単位の目盛が見やすい階段...

詳細情報を確認する

  • 目盛:
    mm
  • 材質:
    ステンレス
  • 本体材質:
    SUS420J2
  • 幅(mm):
    300
  • 厚(mm):
    16
  • ベース材質:
    アルミ
  • 目盛の種類:
    上下段cm目
  • 本体幅:
    300
  • 本体奥行:
    16

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

TT-1000KD 解除

Loading...

 
カタログを表示

TT-1000KD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
全長(mm)
長さの許容差(mm)
目盛のピッチ(mm)
本体高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TT-1000KD

0~1000
1030
±0.20
上段1、下段0.5
1030

1個

18,555( 20,411円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・端面を基準とした寸法測定に便利です。
・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
・サビに強いステンレス材です。
・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
【用途】
・寸法測定、線引き、ケガキ作業に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T型定規 快段目盛 1000mm/2000mmの型番TT-1000KDのページです。
型番TT-1000KDに関する仕様情報を記載しております。

T型定規 快段目盛 1000mm/2000mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TT-2000KD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
全長
(mm)
長さの許容差
(mm)
目盛のピッチ
(mm)
本体高さ

38,864円

( 42,750円 )
1個 あり

2日目

0~20002040±0.30上下段12040

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました