(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファンドリーフック アイタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ファンドリーフック アイタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,969円 ~ 28,543円
税込価格
3,266円 ~ 31,397円

【特長】・口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です【用途】・玉掛...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
適合チェーン線径(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
寸法(mm)A
寸法(mm)D
寸法(mm)P
寸法(mm)H
寸法(mm)T
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.5
7.8
4713037059199
800
206-3757
24
12
62
27
19

1個

2,969( 3,266円 )

1日目

4
10
4713037059205
1700
206-3758
32
15
74
32
23

1個

4,085( 4,494円 )

1日目

6.7
14
4713037059212
2600
206-3759
40
19
88
39
32

1個

7,515( 8,267円 )

2日目

10
16
4713037059229
4400
206-3760
50
25
98
47
41

1個

13,030( 14,333円 )

1日目

16
20
4713037059236
9400
206-3761
60
26
113
57
46

1個

28,543( 31,397円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です
【用途】
・玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファンドリーフック アイタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト