(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコチェック ED-ST 現像剤 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C001-0012210
エコチェック ED-ST 現像剤 白 タンショウザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,259円
税込単価
1,385円

【特長】・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 色:
  • 材質1:
    主成分:エチルアルコール、白色無機粉末

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

C001-0012210 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
容量(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C001-0012210

285
420

1個

1,259( 1,385円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です
・乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます
・JIS Z 2343-2適合品です
【用途】
・染色浸透探傷試験用現像剤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコチェック ED-ST 現像剤 白の型番C001-0012210のページです。
型番C001-0012210に関する仕様情報を記載しております。

エコチェック ED-ST 現像剤 白のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C001-0012211
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(g) 容量(ml)

1,692円

( 1,861円 )
1個 あり

1日目

405600

探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました