(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS標識ピクトサイン 転落注意

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS標識ピクトサイン 転落注意

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
631円
税込単価
694円

【特長】・和文・英文2ヶ国語対応のJISピクト標識です・材質:PP板

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 縦(mm):
    300
  • 横(mm):
    300
  • 表示内容詳細:
    転落注意/Caution, drop
  • JANコード:
    4573454553164
  • トラスココード:
    159-0643
  • 質量(g):
    70

型番

6300001143 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6300001143

1個

631( 694円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・和文・英文2ヶ国語対応のJISピクト標識です
・材質:PP板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS標識ピクトサイン 転落注意の型番6300001143のページです。
型番6300001143に関する仕様情報を記載しております。

JIS標識ピクトサイン 転落注意のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました