(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

衝撃吸収ビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

衝撃吸収ビット【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
852円
税込単価
937円

【特長】・18Vインパクトドライバー対応・トーション効果で衝撃吸収・カムアウト...

詳細情報を確認する

型番

MDB-110SK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDB-110SK

1パック

2個入り

852( 937円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・18Vインパクトドライバー対応
・トーション効果で衝撃吸収
・カムアウトを抑制
・マグネット付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

衝撃吸収ビットの型番MDB-110SKのページです。
型番MDB-110SKに関する仕様情報を記載しております。

衝撃吸収ビットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました