(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,502円
税込単価
1,652円

【特長】・ビットにヒューズ機構を採用することで、破損しても先端部分(ソケット)...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動インパクトドライバー
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(mm):
    17
  • 全長(mm):
    101
  • 外径(mm):
    24
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 差込角(mm):
    6.3
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • JANコード:
    4989433174266
  • 質量(g):
    123
  • トラスココード:
    160-6050
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • ナット受部深さ(mm):
    18.5

型番

BZP63-17 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BZP63-17

1個

1,502( 1,652円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットにヒューズ機構を採用することで、破損しても先端部分(ソケット)の落下を防ぎます
・折れても落ちず、着脱も容易な独自の落下防止機構を内蔵のインパクトドライバ用ソケットビットです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落の型番BZP63-17のページです。
型番BZP63-17に関する仕様情報を記載しております。

インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました