(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

名札ケース 縦型(ソフトタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

名札ケース 縦型(ソフトタイプ)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
933円
税込単価
1,026円

【特長】・ファスナー付ですのでホコリや水の侵入、カードの紛失を防ぎます・縦型の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    名札用ケース
  • 本体色:
    その他
  • タイプ:
    ソフト
  • 横(mm):
    122
  • 縦(mm):
    72
  • 色:
    クリア
  • 中紙サイズ(mm):
    55×90
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • JANコード:
    4989999991918
  • 質量(g):
    60
  • トラスココード:
    137-2239
  • 材質1:
    再生ソフトPP

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNH-42

1パック

10個入り

933( 1,026円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファスナー付ですのでホコリや水の侵入、カードの紛失を防ぎます
・縦型の名刺にぴったりの商品です
【用途】
・名刺、カードケースに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

名札ケース 縦型(ソフトタイプ)の型番TNH-42のページです。
型番TNH-42に関する仕様情報を記載しております。

名札ケース 縦型(ソフトタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました