(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペーパーカッター A3用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペーパーカッター A3用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,516円
税込単価
19,268円

【特長】・回転刃式のため、スライダーを下に押しながらスライドさせるだけで裁断で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクカッター
  • 最大対応用紙サイズ:
    A3
  • 裁断枚数:
    11枚~20枚
  • 奥行(mm):
    318
  • 高さ(mm):
    100
  • 裁断幅(mm):
    520
  • 全長(mm):
    713
  • JANコード:
    4550414076284
  • 質量(g):
    3600
  • トラスココード:
    208-2862
  • 材質1:
    テーブル:スチール
  • 材質2:
    カバー:プラスチック

型番

PCA3-520A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCA3-520A

1個

17,516( 19,268円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転刃式のため、スライダーを下に押しながらスライドさせるだけで裁断できます
・裁断ガイドがついています
・スライドで裁断するため、刃に手をはさむ危険も少なく安全に使用できます
・テーブルにサイズが表記されています
【用途】
・紙の切断に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパーカッター A3用の型番PCA3-520Aのページです。
型番PCA3-520Aに関する仕様情報を記載しております。

ペーパーカッター A3用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました