(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

U型名札(ハードタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

U型名札(ハードタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
103円 ~ 134円
税込価格
113円 ~ 147円

【特長】・横から中紙が落ちる心配がなく、奥までしっかり挟める

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリップ式
  • 本体色:
    その他
  • 色:
    クリア
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    11.4
  • 材質1:
    アクリル樹脂

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
中紙サイズ(mm)
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4970115566233
237-0405
49×25
55
28

1個

103( 113円 )

6日目

4970115566240
237-0408
59×30
65
33

2個

134( 147円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横から中紙が落ちる心配がなく、奥までしっかり挟める

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U型名札(ハードタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました