(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

割りピン WPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WP-104
割りピン WPシリーズ【100個入り】 ガビョウ/ピン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
592円
税込単価
651円

【特長】・パンチ穴に差し込み、足を開くだけで、資料や書類のファイリングができま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    画鋲/ピン
  • 材質1:
    真鍮
  • 色:
    ゴールド

Loading...

 
カタログを表示

WP-104 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WP-104

15
4902787008711
26
195-1844

1パック

100個入り

592( 651円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチ穴に差し込み、足を開くだけで、資料や書類のファイリングができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

割りピン WPシリーズの型番WP-104のページです。
型番WP-104に関する仕様情報を記載しております。

割りピン WPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WP-106
WP-108
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

669円

( 736円 )

100個入り

1パック あり

1日目

20490278700872829195-1845

786円

( 865円 )

100個入り

1パック あり

1日目

25490278700873550195-1846

画びょう・ピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました