(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布切はさみ 兼信

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

布切はさみ 兼信

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,397円 ~ 9,418円
税込価格
3,737円 ~ 10,360円

【特長】・スタンダードな裁ちばさみです・刃先をガードするサック付きです【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    右手用
  • 刃渡り(mm):
    75.1以上
  • 材質1:
    刃部:鋼
  • 材質2:
    柄部:鋳鉄
  • タイプ:
    布切り用

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃厚(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.9
108
255
4901316745028
280
166-3161

1個

9,418( 10,360円 )

4日目

3.8
97
238
4901316745011
194
166-1629

1個

3,397( 3,737円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードな裁ちばさみです
・刃先をガードするサック付きです
【用途】
・布の裁断に
【材質】
・刃部:鋼
・柄部:鋳鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布切はさみ 兼信のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました