(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,495円
税込単価
7,145円

【特長】・近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フ...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    300
  • 特殊用途:
    防雨
  • 電池種類:
    単4
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 奥行(mm):
    36
  • 高さ(mm):
    41
  • 最大点灯時間(h):
    150
  • 色:
    グレー
  • 幅(mm):
    64
  • 保護等級:
    IPX4
  • JANコード:
    0795626016015
  • 質量(g):
    83
  • トラスココード:
    125-8439
  • 電源(V):
    単4形アルカリ電池(3個)付属

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番

HYB-IND 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HYB-IND

1個

6,495( 7,145円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLEDの型番HYB-INDのページです。
型番HYB-INDに関する仕様情報を記載しております。

LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLEDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました