(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミLEDペンライト 90度旋回

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミLEDペンライト 90度旋回

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,112円
税込単価
4,523円

【特長】・首部分が90度折れ曲がることで、様々な用途に対応しています。・ノンス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ペンタイプ
  • 最大点灯時間(h):
    8
  • 電源:
    乾電池単4
  • 外径(mm):
    15
  • 全長(mm):
    152
  • 本体色:
  • 明るさ(lm):
    300
  • 質量(g):
    80
  • トラスココード:
    206-4814
  • 材質1:
    アルミニウム

型番

LED/160 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LED/160

1個

4,112( 4,523円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・首部分が90度折れ曲がることで、様々な用途に対応しています。
・ノンスリップのローレットグリップです。
・耐久性の高い軍用グレードの陽極酸化コーティングが施してあります。
・マグネット仕様で様々な場所にくっ付けられます。
・ボタン1回:ハイ(150Lm) 2回:ロー(60Lm) 3回:高速点滅 4回:SOS点滅
・首が90度折れることで、使い方に応じて照らす場所を変えられます。
【材質】
・アルミニウム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミLEDペンライト 90度旋回の型番LED/160のページです。
型番LED/160に関する仕様情報を記載しております。

アルミLEDペンライト 90度旋回のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました