(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モバイルバッテリー レッドレンザーPowerbank Flex

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:502126
モバイルバッテリー レッドレンザーPowerbank Flex ハンディライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,392円
税込単価
7,031円

【特長】・リチウムイオン充電池「501001」採用のモバイルバッテリー【材質】...

詳細情報を確認する

  • 電池種類:
    リチウム
  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 適合機種:
    H8R/P7R/P6R Core/P6R Work/P6R Signature/P6RcoreQC
  • 材質1:
    ポリカーボネート
  • 保護等級:
    IP65
  • 充電時間:
    4時間

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

502126 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

502126

4058205019255
244-0866
88
3400mAh

1個

6,392( 7,031円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムイオン充電池「501001」採用のモバイルバッテリー
【材質】
・ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モバイルバッテリー レッドレンザーPowerbank Flexの型番502126のページです。
型番502126に関する仕様情報を記載しております。

モバイルバッテリー レッドレンザーPowerbank Flexのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
502125
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 仕様

9,131円

( 10,044円 )
1個 あり

2日目

4058205019224244-08611643400mAh×2本

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました