(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用充電池 SG-39SB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

専用充電池 SG-39SB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,526円
税込単価
3,879円

【特長】・ハンディライトRX-286R/SG-339R/SG-409R/FLP...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4950654036633
  • トラスココード:
    224-9291
  • 質量(g):
    46
  • 充放電サイクル:
    300回
  • 仕様:
    容量:2000mAh
  • 充電時間(h):
    3.5

型番

SG-39SB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-39SB

1個

3,526( 3,879円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディライトRX-286R/SG-339R/SG-409R/FLP-1809用充電池です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用充電池 SG-39SBの型番SG-39SBのページです。
型番SG-39SBに関する仕様情報を記載しております。

専用充電池 SG-39SBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました