(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製溶接一体構造型作業台 WTDB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WTDB-5430
アルミ製溶接一体構造型作業台 WTDB サギョウヨウフミダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,489円
税込単価
19,238円

【特長】・完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。・溶接一体構造で頑丈...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 色:
    シルバー
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 段数(段):
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WTDB-5430 解除

Loading...

 
カタログを表示

WTDB-5430 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
質量(g)
天板寸法(mm)
設置寸法(mm)
踏面タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WTDB-5430

0.3
4989999618822
3800
500×400
510×410
-

1個

17,489( 19,238円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
・溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
・鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
・1段~3段タイプがあります。
【用途】
・頑丈な作業台が必要な場所に。
・クリーンルームにも。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製溶接一体構造型作業台 WTDBの型番WTDB-5430のページです。
型番WTDB-5430に関する仕様情報を記載しております。

アルミ製溶接一体構造型作業台 WTDBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WTDB-5425
WTDB-5450
WTDB-6425
WTDB-6430
WTDB-6450
WTDB-6625
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
JANコード 質量(g) 天板寸法
(mm)
設置寸法
(mm)
踏面タイプ

17,312円

( 19,043円 )
1個 あり

1日目

0.2549899996187923700500×400510×410-

20,500円

( 22,550円 )
1個 あり

2日目

0.549899996188534600500×400510×410-

18,215円

( 20,037円 )
1個 あり

1日目

0.2549899996188084200600×400610×410-

18,681円

( 20,549円 )
1個 あり

1日目

0.349899996188394400600×400610×410-

23,229円

( 25,552円 )
1個 あり

2日目

0.549899996188605200600×400610×410-

23,681円

( 26,049円 )
1個 あり

1日目

0.2549899996188155800600×600610×610-

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました