(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中性洗剤 ヤシノミ洗剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中性洗剤 ヤシノミ洗剤

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
269円
税込単価
296円

【特長】・ヤシ油からつくった植物性洗剤で、香料・色素無添加です・手肌にも環境に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    食器洗浄剤
  • オプション:
    詰替えパック
  • 洗浄剤タイプ:
    濃縮タイプ
  • 容量(L):
    0.48
  • JANコード:
    4973512320477
  • トラスココード:
    208-2648
  • 希釈倍率(倍):
    400
  • 質量(g):
    503
  • 材質1:
    成分:アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド
  • 標準使用濃度:
    水1Lに対し、2.5ml

(i)ご注意

  • 必要に応じ、炊事用ゴム手袋を着用する。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30987

1個

269( 296円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤシ油からつくった植物性洗剤で、香料・色素無添加です
・手肌にも環境にも配慮した洗剤です
【用途】
・食器・調理器具・野菜・果物の洗浄

(i)ご注意

  • 必要に応じ、炊事用ゴム手袋を着用する。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中性洗剤 ヤシノミ洗剤の型番30987のページです。
型番30987に関する仕様情報を記載しております。

中性洗剤 ヤシノミ洗剤のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
食器洗い用
評価 5.0満足度:5.02023/05/29
コップやお皿などに使用しましたが問題ありません。
詰め替えパックなので簡単に使用できます。
大手メーカー品で信頼できお勧めします。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました