(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

背樹脂高作業用チェア

背樹脂高作業用チェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,801円 ~ 36,842円  特別価格 
税込価格
34,981円 ~ 40,526円  特別価格 

【特長】・ラウンドした背もたれと厚手のクッションが身体をやさしく支えてくれます...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸型・円型
  • 材質1:
    背部:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    座部:モールドウレタン・スチール
  • 材質3:
    脚部:スチール
  • 座幅(mm):
    375
  • 色詳細:
    ブラック
  • 張地:
    ビニールレザー
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
座高(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
JANコード
キャスター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
195-4312
8500
510~690
545
545
720~900
4560120391007
キャスター付

1個

36,842( 40,526円 )

1日目

195-4313
7600
505~675
555
555
705~875
4560120391014
キャスター無

1個

31,801円

28,433

( 31,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラウンドした背もたれと厚手のクッションが身体をやさしく支えてくれます
・リサイクルにも考慮した環境にもやさしいチェアです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

背樹脂高作業用チェアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました