(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDパイプライト40形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDパイプライト40形

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,813円 26,878円
税込単価
33,894円 29,566円

【特長】・充電式のパイプライトです【商品仕様】・電源:リチウムイオンバッテリー...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 形状:
    フック付
  • 明るさ(lm):
    2030
  • 電源:
    電池式
  • JANコード:
    4937305057964
  • トラスココード:
    206-9413
  • 質量(g):
    1400
  • 球寿命(時間):
    40000
  • 最大点灯時間(h):
    6.5
  • 充電時間(時間):
    6
  • 照射角(°):
    水平160度/垂直240度
  • 外径×長さ(mm):
    51×1475
  • 仕様:
    リチウムイオンバッテリー11.1V、7.8Ah(内蔵)

型番

LPL-CH40-14W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPL-CH40-14W

1個

30,813円

26,878

( 29,566円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式のパイプライトです
【商品仕様】
・電源:リチウムイオンバッテリー11.1V7.8Ah(内蔵)
・充電時間:6時間
・最大点灯時間:6.5時間
・屋外型

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDパイプライト40形の型番LPL-CH40-14Wのページです。
型番LPL-CH40-14Wに関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDパイプライト40形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました