(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式はしご兼用脚立 ヴェロシティ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LG-15422
伸縮式はしご兼用脚立 ヴェロシティ アルミゴウキンセイシンシュクシキハシゴケンヨウキャタツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,297円
税込単価
69,627円

【特長】・1台で様々な使い方ができる多目的脚立です・長さ調整により階段での作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    135
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    25(外はしご)/37(内はしご)
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 脚部最大伸縮幅(mm):
    305
  • 規格詳細:
    ANSI(Type 1A)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • LG-15413にはキャスターは付いていません。

型番

LG-15422 解除

Loading...

 
カタログを表示

LG-15422 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LG-15422

1.47~2.63
3.35~5.79
159-1817
17700

1個

63,297( 69,627円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で様々な使い方ができる多目的脚立です
・長さ調整により階段での作業や壁面に向かっての脚立作業ができます
・イベントホール、教室、競技場のスタンドなど、段差が大きく天井や壁などの高所作業に威力を発揮します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • LG-15413にはキャスターは付いていません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮式はしご兼用脚立 ヴェロシティの型番LG-15422のページです。
型番LG-15422に関する仕様情報を記載しております。

伸縮式はしご兼用脚立 ヴェロシティのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LG-15413
LG-15417
LG-15426
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
はしご全長
(m)
トラスココード 質量(g)

44,415円

( 48,857円 )
1個 あり

1日目

0.9~1.482.40~3.35158-544811300

52,613円

( 57,874円 )
1個 あり

4日目

1.18~2.052.75~4.58158-544614500

78,838円

( 86,722円 )
1個 あり

4日目

1.78~3.223.95~7.00158-544722700

脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました