(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトステップDA手摺

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライトステップDA手摺

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,563円 ~ 44,957円
税込価格
27,019円 ~ 49,453円

【特長】・ボルト・ナットで簡単組立て・着脱できます【材質】・アルミ合金

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    アルミ合金

(i)ご注意

  • 作業台本体は製品に含まれません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フルセット手摺
4968757737012
137-2933
6900
DA-90・120・150・180・210

1個

44,957( 49,453円 )

1日目

片側開口手摺(左右共通)
4968757737043
137-2949
5100
DA-90・120・150・180

1個

40,928( 45,021円 )

4日目

片側手摺
4968757737036
137-2948
2700
DA-90・120・150・180

1個

24,563( 27,019円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・ナットで簡単組立て・着脱できます
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 作業台本体は製品に含まれません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトステップDA手摺のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました