(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天板幅広アルミ踏台 SEW型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SEW-6A
天板幅広アルミ踏台 SEW型 サギョウヨウフミダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,267円
税込単価
11,294円

【特長】・安定感抜群の天板幅広タイプです・天板には隙間のない設計です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    285×256
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    70

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

SEW-6A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
設置寸法(mm)奥行
段数(段)
収納時全長(mm)
設置寸法(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEW-6A

0.56
4968757004282
211-6016
2200
570
2
620
450

1個

10,267( 11,294円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定感抜群の天板幅広タイプです
・天板には隙間のない設計です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天板幅広アルミ踏台 SEW型の型番SEW-6Aのページです。
型番SEW-6Aに関する仕様情報を記載しております。

天板幅広アルミ踏台 SEW型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SEW-8A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g) 設置寸法(mm)奥行 段数(段) 収納時全長(mm) 設置寸法(mm)間口

12,061円

( 13,267円 )
1個 あり

2日目

0.794968757004299211-597730007003860500

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました