(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用踏台用オプション 端部感知チェーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSF-KC10
作業台用踏台用オプション 端部感知チェーン サギョウダイアタッチメント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,415円
税込単価
13,657円

【特長】・手すりに取り付けてご使用ください・作業エリアを感知できる端部感知チェ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    端部感知チェーン
  • 品名:
    端部感知チェーン
  • タイプ:
    チェーン
  • セット入数(個):
    1個

(i)ご注意

  • 階段片手すり、天場2方手すり、階段片手すり天場2方には取付できません。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

TSF-KC10 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSF-KC10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合機種
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSF-KC10

正面幅1000mm用
4989999704587
500

1個

12,415( 13,657円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すりに取り付けてご使用ください
・作業エリアを感知できる端部感知チェーンです
【用途】
・落下防止や進入禁止用に

(i)ご注意

  • 階段片手すり、天場2方手すり、階段片手すり天場2方には取付できません。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用踏台用オプション 端部感知チェーンの型番TSF-KC10のページです。
型番TSF-KC10に関する仕様情報を記載しております。

作業台用踏台用オプション 端部感知チェーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSF-KC5
TSF-KC6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合機種 JANコード 質量(g)

9,635円

( 10,599円 )
1個 あり

1日目

正面幅500mm用4989999704563360

10,357円

( 11,393円 )
1個 あり

1日目

正面幅600mm用4989999704570390

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました