(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用踏台用オプション 蹴り止め

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSF-KD6
作業台用踏台用オプション 蹴り止め サギョウダイアタッチメント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,167円
税込単価
5,684円

【特長】・落下などの事故予防や安全対策に【用途】・TSF作業台専用蹴り止め

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    蹴り止め
  • 品名:
    蹴り止め
  • タイプ:
    蹴り止め
  • セット入数(個):
    1個
  • 高さ(mm):
    50mm

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

TSF-KD6 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSF-KD6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合機種
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSF-KD6

TSF(C)、(GR)-266/3675/369/4610/4612
4989999687361
600

1個

5,167( 5,684円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・落下などの事故予防や安全対策に
【用途】
・TSF作業台専用蹴り止め

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用踏台用オプション 蹴り止めの型番TSF-KD6のページです。
型番TSF-KD6に関する仕様情報を記載しております。

作業台用踏台用オプション 蹴り止めのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSF-KD10
TSF-KD5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合機種 JANコード 質量(g)

9,517円

( 10,469円 )
1個 あり

1日目

TSF(C)、(GR)-50125/510154989999687378900

5,870円

( 6,457円 )
1個 あり

1日目

TSF(C)、(GR)-255/256/2574989999655698500

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました