(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製グレーチング作業用踏台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSFGR-369
アルミ製グレーチング作業用踏台 サギョウヨウフミダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,484円
税込単価
78,632円

【特長】・踏ざん踏面がグレーチングタイプで水抜けが良く洗浄しやすいです・金具も...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 材質1:
    本体:アルミ合金、金具:SUS
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    200
  • 踏面タイプ:
    グレーチング

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TSFGR-369 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSFGR-369 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
質量(g)
天板寸法(mm)
設置寸法(mm)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSFGR-369

300
4989999804904
12600
600×400
620×832
3

1個

71,484( 78,632円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・踏ざん踏面がグレーチングタイプで水抜けが良く洗浄しやすいです
・金具もSUS製でさびにくい仕様です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製グレーチング作業用踏台の型番TSFGR-369のページです。
型番TSFGR-369に関する仕様情報を記載しております。

アルミ製グレーチング作業用踏台のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSFGR-1525
TSFGR-153
TSFGR-1625
TSFGR-163
TSFGR-165
TSFGR-255
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
JANコード 質量(g) 天板寸法
(mm)
設置寸法
(mm)
段数(段)

40,366円

( 44,403円 )
1個 あり

1日目

0.2549899998049354900500×400520×4261

40,732円

( 44,805円 )
1個 あり

1日目

0.349899998048434700500×400520×4261

42,140円

( 46,354円 )
1個 あり

1日目

0.2549899998049425500600×400620×4261

42,140円

( 46,354円 )
1個 あり

1日目

0.349899998048505200600×400620×4261

46,591円

( 51,250円 )
1個 あり

1日目

0.549899998048676100600×400620×4261

48,320円

( 53,152円 )
1個 -

1日目

25049899998049598200500×400520×6292

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました