(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製折りたたみ式作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WDT-50
アルミ製折りたたみ式作業台 サギョウヨウフミダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,861円
税込単価
15,247円

【特長】・軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です・昇降し易い緩やかな昇降角...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

WDT-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
最大使用質量(Kg)
天板高さ(m)
詳細タイプ
適合機種
JANコード
質量(g)
天板寸法(mm)
設置寸法(mm)
踏ざん踏面幅(mm)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WDT-50

作業用踏台
100
0.5
-
-
4989999400595
4200
470×300
590×630
62
2

1個

13,861( 15,247円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です
・昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています
・天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています
・片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製折りたたみ式作業台の型番WDT-50のページです。
型番WDT-50に関する仕様情報を記載しております。

アルミ製折りたたみ式作業台のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WDT-100
WDT-75
WDT-UT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 最大使用質量
(Kg)
天板高さ
(m)
詳細タイプ 適合機種 JANコード 質量(g) 天板寸法
(mm)
設置寸法
(mm)
踏ざん踏面幅(mm) 段数(段)

21,976円

( 24,174円 )
1個 あり

1日目

作業用踏台1001--49899994006186300470×300690×970624

15,974円

( 17,571円 )
1個 あり

2日目

作業用踏台1000.75--49899994006015200470×300640×800623

9,980円

( 10,978円 )
1個 あり

1日目

関連商品--専用上枠手すりWDT-50、WDT-75、WDT-10049899994006251300----

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました