(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファンクション/任意波形発生器

ファンクション/任意波形発生器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

【特長】・15MHz正弦波、15MHz方形波、3MHz任意波形・周波数分解能1...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • 発信周波数(MHz):
    15
  • 最大出力振幅(Vp-p):
    10m~10(50Ω)、20m~20(開放)
  • 垂直分解能(bit):
    14
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    214.6×280.7×88.6
  • 本体質量(g):
    2100
  • 電源電圧(AC)(V):
    110~240
  • インターフェイス:
    USB、オプション(GPIB/RS-232)
  • 変調方式:
    AM/FM/PM/PWM/FSK
  • 表示:
    テキストモード
  • 能力標準波形:
    正弦波、方形波、ランプ波、三角波パルス波、DC
  • 正弦周波数:
    1mHz~15MHz
  • 平方周波数:
    1mHz~15MHz
  • 平方立ち上がり・立下り:
    <15ns
  • 平方オーバーシュート:
    <2%
  • ランプ、トライアングル周波数:
    1mHz~200kHz
  • パルス周波数:
    1mHz~5MHz
  • パルス幅:
    最小40ns
  • パルスオーバーシュート:
    <2%
  • 任意周波数:
    1mHz~3MHz
  • 消費電力:
    最大35VA

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

G5110A

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・15MHz正弦波、15MHz方形波、3MHz任意波形
・周波数分解能1mHz

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファンクション/任意波形発生器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました