(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コレットチャック スリムタイプ用ナット

コレットチャック スリムタイプ用ナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,417円 ~ 5,329円
税込価格
4,859円 ~ 5,862円

聖和精機 ツーリング関連部品・用品 コレットチャック スリムタイプ用ナット。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図

規格表

型番商品コードMΦDHチャック
ER11MN30924M13×0.751611.3SSC07
ER16MN30926M19×1.02218SSC10
ER20MN30928M24×1.02819SSC13
ER25MN30929M30×1.03520SYFN16S

型番リスト

型番
商品コード
適用チャック 小径コレットチャック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30924
SSC07

1個

5,049( 5,554円 )

3日目

30926
SSC10

1個

5,142( 5,656円 )

3日目

30928
SSC13

1個

5,329( 5,862円 )

3日目

30929
SYFN16S

1個

4,417( 4,859円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

聖和精機 ツーリング関連部品・用品 コレットチャック スリムタイプ用ナット。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットチャック スリムタイプ用ナットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました