(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GNDLL1616JX-316J
SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 SEDセッサクコウグ

SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 GNDLL1616JX-316J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,747円
税込単価
29,422円

【特長】・SEC-溝入れバイトGND型に内部給油式ホルダを拡充さらに小型旋盤用...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / 倣い / 横送り
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 全長(mm):
    120
  • 油穴(オイルホール):
  • クランプ方式:
    クランプオン(C)
  • シャンク材質:

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GNDLL1616JX-316J 解除

Loading...

GNDLL1616JX-316J の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

内部給油式ホルダ  GNDM-J型 / GNDL-J型

  • SEC-溝入れバイトGND型に内部給油式ホルダを拡充
    さらに小型旋盤用(12mm角、16mm角、20×12mm角シャンク)も登場
  • 刃幅2.0~6.0mm幅まで対応(小型旋盤用は2.0~3.0mm対応)
  • 溝加工時も効率的にクーラントを切れ刃に供給できるため、高速度加工による高能率化とインサートの長寿命化を両立
  • 切れ刃近傍からダイレクトに給油で、切りくず処理性能を向上
SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 内部給油式ホルダ  GNDM-J型 / GNDL-J型

安定性と長寿命の実現 …多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮

SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 安定性と長寿命の実現 …多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮

性能・試験情報

切りくず処理性能

SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 切りくず処理性能

被削材:SUS316  ホルダ:GNDL R1212JX-312.5J  インサート:GCMN3002-GG(AC530U)  切削条件:n=1,000min-1  ap=5.0mm  Wet(内部給油  0.5MPa(通常圧))

外形図

SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

使用方法・使用事例

使用方法

ホースとコネクタの配管方法

SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 ホースとコネクタの配管方法
  • 配管の接続部分には市販のシールテープなどのシール材をご使用ください。
  • 配管時のプラグ装着は下図をご参照ください。
下面から配管(出荷時)
後端から配管
SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 ホースとコネクタの配管方法下面から配管(出荷時)
SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 ホースとコネクタの配管方法後端から配管

※プラグを下面部に装着時、数ミリ程度突出します。

ホースとコネクタの配管方法(小型旋盤用)

SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 ホースとコネクタの配管方法(小型旋盤用)
  • 配管の接続部分には市販のシールテープなどのシール材をご使用ください。
  • 配管時のプラグ装着は下図をご参照ください。
側面から配管(出荷時)
後端から配管
ホースレス給油対応品
SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 ホースとコネクタの配管方法(小型旋盤用)側面から配管(出荷時)
SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 ホースとコネクタの配管方法(小型旋盤用)後端から配管

※プラグを側面部に装着時、数ミリ程度突出します。

SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 ホースとコネクタの配管方法(小型旋盤用)ホースレス給油対応品

※1 プラグを側面部に装着時、数ミリ程度突出します。
※2 出荷時はプラグが装着されていますので、ホース
      レス給油時は取り外してご使用ください。

ホースレス給油対応ホルダ  刃物台から直接ホースなしで給油が可能

SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 ホースレス給油対応ホルダ

小型旋盤用 内部給油式ホルダのポイント

  • 小型旋盤用 内部給油式 12mm、16mm角ホルダは上面・下面側のどちらからでもインサート交換作業が可能です。
SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 小型旋盤用 内部給油式ホルダのポイント-1

12mm角ホルダ:GNDL R/L1212JX-○○○.○J

SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 小型旋盤用 内部給油式ホルダのポイント-2

16mm角ホルダ:GNDM R/L1616JX-○○○J
                     GNDL R/L1616JX-○○○J

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 推奨切削条件表-1
SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

端面溝入れ加工時には推奨切削条件の下限側の条件で、切りくずが伸びるように加工してください。
突切り加工時は、被削材中心付近で送り量を30%~50%程度に下げてください。
内径加工時は(特に加工径が小さい場合)切りくず排出スペースが小さくなる為、ML型/GL型/GF型ブレーカを推奨します。

選定サポート情報

外径加工用 小型旋盤用 シリーズ

SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 外径加工用 小型旋盤用 シリーズ

部品

SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 部品

注意・禁止事項

インサート取付け時の注意点

(1)インサート装着前には座面やボルト、ボルト穴にごみの付着などの汚れが無いようにしてください。
(2)インサート座面に傷やバリ等があれば削り落としてください。
(3)インサートは座面に対して平行にスライドしながら取付けてください。
(4)切れ刃の逆側(ホルダ側)を確実に拘束面に当てた状態でクランプしてください。
(5)インサートは推奨締め付けトルクで締め付けてください。推奨トルク以上の力で締め付けた場合、 インサートが破損する恐れがあり、怪我に繋がる可能性があります。
(6)インサート交換時は刃先オフセット値を調整してください。

インサートは座面に平行に取付け
インサートは確実に奥まで差し込む
SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 インサートは座面に平行に取付け
SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 インサートは確実に奥まで差し込む

ホルダセット時の注意点

(1)ホルダセット前は刃物台にゴミの付着や油汚れが無いようにしてください。
(2)刃物台にバリ等があれば削り落としてください。
(3)インサートが加工物に対して垂直になるようにセットしてください。加工面が曲がったり、びびりが生じる原因になります。
(4)ホルダのオーバーハングは可能な限り短くセットしてください。
(5)溝入れ・横送り加工時の刃先の芯高は可能な限り±0mmにあわせてください。(±0.1mm以内を推奨)
    芯高が合っていない場合、びびりが発生する原因となります。突切り加工時は、刃先の芯高を0~+0.2mm以内にあわせてください。
    芯高が低いと、へそ残りが大きくなります。
(6)給油ノズルは、上クランプ部上面から切削油が供給できるようセットしてください。

加工物に対して垂直に取付け
オーバーハングは短くセット
SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 加工物に対して垂直に取付け
SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 オーバーハングは短くセット
突切り加工時の芯高調整
上クランプ部上面に給油
SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 突切り加工時の芯高調整
SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 上クランプ部上面に給油

RG型/RN型ブレーカの引上げ加工時の切込み

SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型 RG型/RN型ブレーカの引上げ加工時の切込み
刃幅(mm)引上げ加工時の最大切込み(mm)
CWE1
2.0*0.10
3.00.15
4.00.20
5.00.25
6.00.30
7.00.35
8.00.40

*:CW=2.0 はRN 型ブレーカのみ

工具選択時の注意事項

  • シャンクサイズは可能な限り、大きいサイズを選択してください。
  • 逆バイトでの使用を推奨します。
  • チップブレーカは加工条件を考慮して選択してください。
  • 切りくず処理の面から、コーナー半径に制約がない場合はなるべく小さいものを選択してください。
  • 剛性を確保するためにも、最大加工溝深さが確保できる限り、できるだけ多機能タイプのホルダをお使いください。

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GNDLL1616JX-316J

3
16
16
16
32
16
16
GC□□30○○-□□
CP-M5-20-1
LH040、LH025
5

1個

26,747( 29,422円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SEC-溝入れバイトGND型に内部給油式ホルダを拡充さらに小型旋盤用(12mm角、16mm角、20×12mm角ホルダ)も登場
・刃幅2.0~3.0mm幅まで対応
・溝加工時も効率的にクーラントを切れ刃に供給できるため、高速度加工による高能率化とインサートの長寿命化を両立
・切れ刃近傍からダイレクトに給油で、切りくず処理性能を向上

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

GNDLL1616JX-316Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型の型番GNDLL1616JX-316Jのページです。
型番GNDLL1616JX-316Jに関する仕様情報を記載しております。

SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GNDLL1212JX-212.5J
GNDLL1212JX-312.5J
GNDLL1616JX-216J
GNDLL2012JX-221J
GNDLL2012JX-321J
GNDLR1212JX-212.5J
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合刃幅
(mm)
最大溝深さ
(mm)
勝手 シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
頭部
(mm)
刃先距離
(mm)
刃先高さ
(mm)
適合チップ クランプねじ レンチ 締付けトルク
(N・m)

23,728円

( 26,101円 )
1個 -

1日目

212.51212221212GC□□20○○-□□BFTX0415T8RLT08-061.5

23,728円

( 26,101円 )
1個 -

1日目

312.51212221212GC□□30○○-□□BFTX0415T8RLT08-061.5

26,747円

( 29,422円 )
1個 -

1日目

2161616321616GC□□20○○-□□CP-M5-20-1LH040、LH0255

33,907円

( 37,298円 )
1個 -

1日目

221201230.51220GC□□20○○-□□BFTX0414LT15-103.0

31,082円

( 34,190円 )
1個 -

3日目

321201230.51220GC□□30○○-□□BFTX0414LT15-103.0

23,728円

( 26,101円 )
1個 -

1日目

212.51212221212GC□□20○○-□□BFTX0415T8RLT08-061.5

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました