(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型) UBZ-LSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UBZ-LS20B
特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型) UBZ-LSシリーズ トランシーバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,146円
税込単価
15,561円

【特長】・周囲の騒音が気になったら音圧をアップして聞きやすくします・残りの通話...

詳細情報を確認する

型番

UBZ-LS20B 解除

Loading...

 
カタログを表示

UBZ-LS20B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
適応中継器
中継器対応
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UBZ-LS20B

ブラック
4975514061402
208-3946
-
非対応
交互通話型

1個

14,146( 15,561円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・周囲の騒音が気になったら音圧をアップして聞きやすくします
・残りの通話量をひと目で確認でき、バッテリー残量表の機能も付いています
・仲間の声だけを受信し、混信を避けるグループモード機能付です
・省電力、長時間運用が可能です
・電波メーター搭載です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型) UBZ-LSシリーズの型番UBZ-LS20Bのページです。
型番UBZ-LS20Bに関する仕様情報を記載しております。

特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型) UBZ-LSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UBZ-LS20RD
UBZ-LS20Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 適応中継器 中継器対応 仕様

14,146円

( 15,561円 )
1個 あり

1日目

レッド4975514061419208-3947-非対応交互通話型

14,146円

( 15,561円 )
1個 あり

1日目

イエロー4975514061433208-3950-非対応交互通話型

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました