(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式三角コーン 20cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8201038
伸縮式三角コーン 20cm カラーコーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・伸縮式なので持ち運びが簡単です。・使用しない時はコンパクトに折りたた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン
  • 幅×高さ(mm):
    130×200
  • 折りたたみ可否:
  • 質量(g):
    135
  • 材質1:
    土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン
  • 材質2:
    生地:オックスポリエステル
  • 材質3:
    反射材:ポリエステル

(i)ご注意

  • 強い衝撃を与えないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

8201038 解除

Loading...

 
カタログを表示

8201038 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8201038

グリーン
-
4582331373320
137-2497

1個

1,100( 1,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮式なので持ち運びが簡単です。
・使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
【用途】
・工事・作業現場や迷惑駐車対策に。
【材質】
・土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン
・生地:オックスポリエステル
・反射材:ポリエステル

(i)ご注意

  • 強い衝撃を与えないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮式三角コーン 20cmの型番8201038のページです。
型番8201038に関する仕様情報を記載しております。

伸縮式三角コーン 20cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8201036
8201037
8201039
8201040
8201041
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 JANコード トラスココード

1,739円

( 1,913円 )
1個 あり

1日目

その他オレンジ4582331373290137-2495

1,100円

( 1,210円 )
1個 あり

1日目

イエロー-4582331373313137-2496

1,100円

( 1,210円 )
1個 あり

1日目

その他ホワイト4582331373306137-2498

1,100円

( 1,210円 )
1個 あり

1日目

ブルー-4582331373337137-2499

1,100円

( 1,210円 )
1個 あり

1日目

その他蛍光イエロー4582331373344137-2500

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました