(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動巻き WバリアリールWide(マグネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BRS-W1205B
自動巻き WバリアリールWide(マグネット付) カラーコーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,077円
税込単価
14,385円

【特長】・120mmの幅広シートで10mのシートを張り出しできます。・増し締め...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    バリアリール
  • 質量(g):
    900
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    リールケース:ABS樹脂
  • シート幅(mm):
    120
  • シート厚さ(mm):
    0.2
  • シートストローク(m):
    10

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BRS-W1205B 解除

Loading...

 
カタログを表示

BRS-W1205B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRS-W1205B

危険立入禁止
4993091103810
149-2800
-

1個

13,077( 14,385円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・120mmの幅広シートで10mのシートを張り出しできます。
・増し締めハンドル付で、シートをピンと張れます。
・継ぎ目の無い10mロングシートです。
・マグネット付きなので鉄面に簡単に取り付けできます。
【用途】
・間口の広い工場、倉庫での立入規制に。
・工事、作業場所での立入制限に。
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・リールケース:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動巻き WバリアリールWide(マグネット付)の型番BRS-W1205Bのページです。
型番BRS-W1205Bに関する仕様情報を記載しております。

自動巻き WバリアリールWide(マグネット付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BRS-W1205A
BRS-W1205C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 JANコード トラスココード

13,077円

( 14,385円 )
1個 あり

1日目

トラ4993091103803149-2799黄・黒

13,846円

( 15,231円 )
1個 あり

1日目

黄/赤4993091103827149-2801黄/赤

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました