(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

nu board ノート型ホワイトボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

nu board ノート型ホワイトボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,314円
税込単価
1,445円

【特長】・持ち運びに便利なリングノート形式のホワイトボードです。・ボード面には...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フリー掲示板
  • 材質(本体):
    紙・PP・PET
  • JANコード:
    4562261441894
  • 質量(g):
    120
  • トラスココード:
    194-8118
  • 材質1:
    紙・ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • 色:
    白地
  • 板面外寸(mm)横:
    104
  • 板面外寸(mm)縦:
    178

(i)ご注意

  • ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
  • 本製品は紙製ですので極端な湿気と乾燥を嫌います。
  • エアコンの風が直接吹き付けるような場所に置くことは避けてください。
  • ボード、シート面とも7日間程度で消えにくくなります。
  • 書いたものが消えにくい場合はホワイトボードクリーナー、またはアルコール分を含んだウェットティッシュをお使いください。

型番

NGSH03FN08 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NGSH03FN08

1個

1,314( 1,445円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利なリングノート形式のホワイトボードです。
・ボード面には紙のホワイトボードとして定評のある「消せる紙」を使用しています。
・各ページにクリアファイルと同じ材質の半透明シートを添付した2層構造が特長です。
【用途】
・新書判はメモに、A4判は個人用に、A3判はミーティングに使えます。
【材質】
・紙・ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(PET)

(i)ご注意

  • ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
  • 本製品は紙製ですので極端な湿気と乾燥を嫌います。
  • エアコンの風が直接吹き付けるような場所に置くことは避けてください。
  • ボード、シート面とも7日間程度で消えにくくなります。
  • 書いたものが消えにくい場合はホワイトボードクリーナー、またはアルコール分を含んだウェットティッシュをお使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

nu board ノート型ホワイトボードの型番NGSH03FN08のページです。
型番NGSH03FN08に関する仕様情報を記載しております。

nu board ノート型ホワイトボードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました