(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交換フレーム 伸縮式 グリーンボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

交換フレーム 伸縮式 グリーンボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,578円
税込単価
2,836円

【特長】・マグネット式の貼り付けで、ボートの交換が簡単です。・伸縮棒付きなので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    黒板
  • 材質(本体):
    ボード:スチール
  • 表示内容:
    工事名・工種
  • 取付仕様:
    マグネット
  • 横(mm):
    170
  • 厚さ(mm):
    3
  • 縦(mm):
    140
  • 縮長~全長(mm):
    198~755
  • 色:
    グリーン
  • 暗線:
  • 伸縮シャフト(mm):
    175~455
  • JANコード:
    4960910777125
  • 質量(g):
    175
  • トラスココード:
    147-6085
  • 材質1:
    フレーム、ジョイント、キャップ、固定ねじ:ABS樹脂
  • 材質2:
    グリップ:シリコンゴム
  • 材質3:
    マグネット:ネオジム磁石
  • 材質4:
    伸縮部:真ちゅう●ボード:スチール
  • 縦長さ(mm):
    198~725

(i)ご注意

  • ボードマーカーが消え難い場合は濡れた布で拭き取ってください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

77712

1個

2,578( 2,836円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット式の貼り付けで、ボートの交換が簡単です。
・伸縮棒付きなので、各種工事の写真取りを一人で行えます。
・マーカーホルダーを任意の場所に取り付けできます。
・写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
・任意の角度でガッチリ固定できます。
【用途】
・現場記録写真撮影に。
【材質】
・フレーム、ジョイント、キャップ、固定ねじ:ABS樹脂
・グリップ:シリコンゴム
・マグネット:ネオジム磁石
・伸縮部:真ちゅう●ボード:スチール

(i)ご注意

  • ボードマーカーが消え難い場合は濡れた布で拭き取ってください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換フレーム 伸縮式 グリーンボードの型番77712のページです。
型番77712に関する仕様情報を記載しております。

交換フレーム 伸縮式 グリーンボードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました