(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンジコード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンジコード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
173円 ~ 333円
税込価格
190円 ~ 366円

【特長】・伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです・フック先端に保護キャップが...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
標準幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.2
4989999029338
161-2083
68
8

1個

297( 327円 )

1日目

1.2
4989999029284
161-2078
68
8

1個

297( 327円 )

1日目

1.5
4989999029345
161-2084
80
8

1個

333( 366円 )

4日目

1.5
4989999029291
161-2079
80
8

1個

333( 366円 )

2日目

0.3
4989999029307
161-2080
32
8

1個

173( 190円 )

2日目

0.3
4989999029253
161-2075
32
8

1個

173( 190円 )

4日目

0.6
4989999029314
161-2081
44
8

1個

242( 266円 )

1日目

0.6
4989999029260
161-2076
44
8

1個

242( 266円 )

4日目

0.9
4989999029321
161-2082
56
8

1個

265( 292円 )

1日目

0.9
4989999029277
161-2077
56
8

1個

265( 292円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです
・フック先端に保護キャップがあります
・両端フック付です
【用途】
・荷物の仮留め、固定など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました