(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトボードシート(大判タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TWSM-1812
ホワイトボードシート(大判タイプ) オフィスボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円

【特長】・大判タイプですので、マグネットをスチール壁に貼ってホワイトボードとし...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品をスチール面以外に貼り付けた場合は、付属品は吸着しません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TWSM-1812 解除

Loading...

 
カタログを表示

TWSM-1812 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
JANコード
質量(g)
詳細タイプ
方眼
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWSM-1812

161-2359
1800
1200
4989999109498
3400
無地
なし

1個

18,000( 19,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大判タイプですので、マグネットをスチール壁に貼ってホワイトボードとして使えます
・平面だけでなく、曲面にも吸着できます
・縦型横型の両方で使用可能です
・ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です
【材質】
・表面材:PET系フィルム
・裏面材:マグネットシート

(i)ご注意

  • 商品をスチール面以外に貼り付けた場合は、付属品は吸着しません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトボードシート(大判タイプ)の型番TWSM-1812のページです。
型番TWSM-1812に関する仕様情報を記載しております。

ホワイトボードシート(大判タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TWSM-1209
TWSM-1809
TWSM-A-1809
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 横(mm) 縦(mm) JANコード 質量(g) 詳細タイプ 方眼

7,200円

( 7,920円 )
1個 あり

1日目

161-2357120090049899991094741700無地なし

14,271円

( 15,698円 )
1個 -

1日目

161-2358180090049899991094812600無地なし

12,207円

( 13,428円 )
1個 あり

1日目

161-2362180090049899991095112600暗線入りあり

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました