(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス用衝突防止シール 正方形型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ACS20-60-SV
ガラス用衝突防止シール 正方形型【24~60個入り】 サインプレート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
432円
税込単価
475円

【特長】・透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです・窓ガラ...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    正方形
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 色:
    銀艶
  • 材質:
    ポリエステル
  • 質量(g):
    8

(i)ご注意

  • はがした時にシールの糊がガラスに残ることがあります。

Loading...

 
カタログを表示

ACS20-60-SV の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(短手)(mm)
サイズ(長手)(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACS20-60-SV

20
20
4989999612844
207-2946

1パック

60個入り

432( 475円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです
・窓ガラスなどの装飾としても使用できます
・裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます

(i)ご注意

  • はがした時にシールの糊がガラスに残ることがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス用衝突防止シール 正方形型の型番ACS20-60-SVのページです。
型番ACS20-60-SVに関する仕様情報を記載しております。

ガラス用衝突防止シール 正方形型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ACS30-24-SV
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ(短手)
(mm)
サイズ(長手)
(mm)
JANコード トラスココード

432円

( 475円 )

24個入り

1パック あり

1日目

30304989999612837207-2947

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました