(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンダードフック 角 パック入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタンダードフック 角 パック入り【3,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,367円
税込単価
97,204円

【特長】・塗装の際にワークの吊り下げ用として使用するフックです

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    その他
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    171-8166
  • JANコード:
    4549702369788
  • 質量(g):
    10800
  • 材質1:
  • 線径(mm):
    2
  • 長さ(mm):
    100
  • 仕様:
    角曲げ形状

型番

100X2.0PDVX2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100X2.0PDVX2

1パック

3,000個入り

88,367( 97,204円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装の際にワークの吊り下げ用として使用するフックです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードフック 角 パック入りの型番100X2.0PDVX2のページです。
型番100X2.0PDVX2に関する仕様情報を記載しております。

スタンダードフック 角 パック入りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました