(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリート床用塗料 フロアトップ#5000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:00001-60305
コンクリート床用塗料 フロアトップ#5000 トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,967円
税込単価
19,764円

【特長】・手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    床用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 塗り重ね可能時間:
    2時間以上
  • 容量(kg):
    15
  • 指触乾燥時間:
    夏期:約30分、冬期:約1時間
  • 塗り重ね回数:
    2
  • 塗布面積([[M2]]):
    45~50(コーティング工法・0.15kg/m2)
  • 半硬化乾燥時間:
    歩行開放2時間以上、重量物開放12時間以上(気温23°C・湿度50%)
  • 質量(g):
    16200
  • 材質1:
    アクリル塗料
  • 乾燥時間:
    歩行開放2時間以上、重量物開放12時間以上(気温23℃・湿度50%)

(i)ご注意

  • 希釈剤:No.20シンナーまたはアトムラッカーうすめ液で30%希釈
  • 有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
  • #800プライマー塗装後の上塗り塗装間隔は2~6時間(23℃時)です。
  • この時間内に必ずフロアトップの1回目を塗装してください。
  • 既存塗膜がある場合、事前に密着性を確認してください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

00001-60305 解除

Loading...

 
カタログを表示

00001-60305 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00001-60305

ディープグリーン
4971544603056
207-4353

1個

17,967( 19,764円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します
【用途】
・各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート床面に

(i)ご注意

  • 希釈剤:No.20シンナーまたはアトムラッカーうすめ液で30%希釈
  • 有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
  • #800プライマー塗装後の上塗り塗装間隔は2~6時間(23℃時)です。
  • この時間内に必ずフロアトップの1回目を塗装してください。
  • 既存塗膜がある場合、事前に密着性を確認してください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリート床用塗料 フロアトップ#5000の型番00001-60305のページです。
型番00001-60305に関する仕様情報を記載しております。

コンクリート床用塗料 フロアトップ#5000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
00001-60302
00001-60303
00001-60304
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 JANコード トラスココード

16,625円

( 18,288円 )
1個 あり

2日目

-4971544603025207-4350

17,967円

( 19,764円 )
1個 あり

11日目

グレーアメリカングレー4971544603032207-4351

17,967円

( 19,764円 )
1個 あり

11日目

ライムグリーン4971544603049207-4352

塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました