(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大形スプレーガン(重力式) WIDER2-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WIDER2-25W1G
大形スプレーガン(重力式) WIDER2-G スプレーガン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,817円
税込単価
22,899円

【特長】・機能性を重視したエルゴノミクスデザインです・モデルチェンジにより容易...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    重力式
  • 質量(g):
    375
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2:
    接続部:ステンレス
  • エア取付口:
    G1/4
  • 吹付距離(mm):
    250
  • 吹付空気圧力(MPa):
    0.29
  • カップ取付口:
    G3/8

型番

WIDER2-25W1G 解除

Loading...

 
カタログを表示

WIDER2-25W1G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ノズル口径(mmφ)
パターン幅(mm)
塗料噴出量(ml/min)
空気使用量(L/min)
霧化段階
JANコード
トラスココード
所要圧縮機(kW)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WIDER2-25W1G

2.5
310
510
360
汎用微粒
4538995119453
198-2196
1.5~2.2

1個

20,817( 22,899円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性を重視したエルゴノミクスデザインです
・モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました
・リニアに反応するパタン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大形スプレーガン(重力式) WIDER2-Gの型番WIDER2-25W1Gのページです。
型番WIDER2-25W1Gに関する仕様情報を記載しております。

大形スプレーガン(重力式) WIDER2-Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WIDER2-15K1G
WIDER2-15K2G
WIDER2-18K2G
WIDER2-20R1G
WIDER2-20R2G
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ノズル口径
(mmφ)
パターン幅
(mm)
塗料噴出量
(ml/min)
空気使用量
(L/min)
霧化段階 JANコード トラスココード 所要圧縮機(kW)

20,817円

( 22,899円 )
1個 あり

1日目

1.5220270200汎用微粒4538995119408198-22000.75~1.5

20,817円

( 22,899円 )
1個 あり

1日目

1.5320270330高微粒4538995119415198-21891.5~2.2

20,817円

( 22,899円 )
1個 あり

1日目

1.8380320330高微粒4538995119422198-21851.5~2.2

20,817円

( 22,899円 )
1個 あり

1日目

2.0280410260汎用微粒4538995119439198-21941.5~2.2

20,817円

( 22,899円 )
1個 あり

1日目

2.0320410360高微粒4538995119446198-21911.5~2.2

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました