(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小形汎用スプレーガン WIDER1-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小形汎用スプレーガン WIDER1-P

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,012円
税込価格
22,013円

【特長】・機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。・モデルチェンジにより容...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    圧送式
  • 霧化段階:
    高微粒
  • 質量(g):
    290
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2:
    接液部:ステンレス
  • エア取付口:
    G1/4
  • 所要圧縮機(kW):
    1.5~2.2
  • 吹付距離(mm):
    200
  • カップ取付口:
    G1/4

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ノズル口径(mmφ)
パターン幅(mm)
塗料噴出量(ml/min)
空気使用量(L/min)
JANコード
トラスココード
吹付空気圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
190
150
270
4538995119354
194-8603
0.29

1個

20,012( 22,013円 )

1日目

1.3
210
200
220
4538995119378
194-8605
0.24

1個

20,012( 22,013円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。
・モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。
・リニアに反応するパターン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。
【用途】
・自動車、木工/家具、金属、プラスチックに。
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・接液部:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形汎用スプレーガン WIDER1-Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました