(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自補修専用スプレーガン 4本Vスリットモデル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自補修専用スプレーガン 4本Vスリットモデル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,834円
税込価格
31,717円

【特長】・エルゴノミクスデザインを追求、軽量化を実現しました。・メンテナンス性...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    吸上式
  • 空気使用量(L/min):
    200
  • 霧化段階:
    高微粒
  • 質量(g):
    290
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2:
    接液部:ステンレス
  • 所要圧縮機(kW):
    1.5~2.2
  • 吹付空気圧力(MPa):
    0.10

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ノズル口径(mmφ)
パターン幅(mm)
塗料噴出量(ml/min)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.2
170
60
4538995121418
204-4844

1個

28,834( 31,717円 )

11日目

1.4
180
80
4538995121425
204-4845

1個

28,834( 31,717円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エルゴノミクスデザインを追求、軽量化を実現しました。
・メンテナンス性の向上を図りました。
・リニアに反応するパタン調節装置です。
・個体差の少ない空気弁シートセットで安定性が向上しました。
・本体には旧モデル(LPH-101、LPH-200)と同様にトワイライトクロムメッキを施しています。
【用途】
・自補修専用スプレーガン 4本Vスリットモデル
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・接液部:ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自補修専用スプレーガン 4本Vスリットモデルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました