(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能刷毛 BRT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

万能刷毛 BRT【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,270円 ~ 2,376円
税込価格
1,397円 ~ 2,614円

【特長】・安価でも水性塗料に配慮して化繊を混毛しています。【用途】・万能タイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    山羊毛
  • 材質1:
    毛材:山羊毛
  • 材質2:
    柄:木
  • 適合塗料:
    水性〇油性〇ニス△薬品X

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
JANコード
トラスココード
玉厚(mm)
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35
25
4989999605594
207-3074
10
220
155

1パック

10個入り

1,270( 1,397円 )

1日目

38
40
4989999605600
207-3075
10
230
195

1パック

10個入り

1,694( 1,863円 )

1日目

38
60
4989999605617
207-3076
12
230
255

1パック

10個入り

2,376( 2,614円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安価でも水性塗料に配慮して化繊を混毛しています。
【用途】
・万能タイプ。
【材質】
・毛材:山羊毛
・柄:木

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました