(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

激強力両面テープ マルチ 20mm×5m

激強力両面テープ マルチ 20mm×5m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
991円
税込単価
1,090円

和気産業 紙両面テープ(不織布) 激強力両面テープ マルチ 20mm×5m。

詳細情報を確認する

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)0.2テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)5厚手/薄手薄手
超強力/強力超強力基材基材レス
粘着剤アクリル系粘着力24N/25mm
クリア(透明)単品/パック単品
JANコード4903757301238質量(g)63
トラスココード177-5052 - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WKG010

1個

991( 1,090円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

和気産業 紙両面テープ(不織布) 激強力両面テープ マルチ 20mm×5m。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

激強力両面テープ マルチ 20mm×5mの型番WKG010のページです。
型番WKG010に関する仕様情報を記載しております。

激強力両面テープ マルチ 20mm×5mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト