(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASB121-08X13
ASB-121 フッ素樹脂粘着テープ(帯電防止タイプ) フッソジュシテープ・シールテープ

ASB-121 フッ素樹脂粘着テープ(帯電防止タイプ) ASB121-08X13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,636円
税込単価
2,900円

【特長】・帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。・耐熱性・非粘着性・耐薬品...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.08
  • テープ長さ(m):
    10
  • 色:
    ブラック
  • 基材:
    ふっ素樹脂
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 特性:
    耐熱 / 耐薬品
  • 粘着力:
    2.4N/10mm
  • 引張強さ:
    28
  • 最高使用温度(℃):
    151~200
  • 最低使用温度(℃):
    -51~-100
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質1:
    基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE)
  • 材質2:
    粘着剤:シリコーン系
  • 使用温度範囲(℃):
    -60~200
  • テープカット条件:
    切断にはカッターが必要
  • 粘着力(N/25mm):
    6
  • 基材詳細:
    導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE)

型番

ASB121-08X13 解除

Loading...

ASB121-08X13 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASB121-08X13

13
4582221602493
139-0844
22

1個

2,636( 2,900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。
・耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。
【用途】
・静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。
【材質】
・基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE)
・粘着剤:シリコーン系

Loading...

ASB121-08X13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASB-121 フッ素樹脂粘着テープ(帯電防止タイプ)の型番ASB121-08X13のページです。
型番ASB121-08X13に関する仕様情報を記載しております。

ASB-121 フッ素樹脂粘着テープ(帯電防止タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ASB121-08X25
ASB121-08X50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

5,056円

( 5,562円 )
1個 あり

1日目

254582221602509139-084341

10,113円

( 11,124円 )
1個 あり

1日目

504582221602516139-084283

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました