(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面テープ ナイスタック(TM) しっかり貼れて剥がしやすいタイプ

両面テープ ナイスタック(TM) しっかり貼れて剥がしやすいタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
520円
税込単価
572円

【特長】・テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使った環境対応型商品です・はがす...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.12
  • テープ幅(mm):
    25
  • テープ長さ(m):
    9
  • 再剥離性:
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    5.6N/10mm
  • 色:
    ホワイト
  • グリーン購入法:
    適合
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4987167060428
  • トラスココード:
    136-3515
  • 質量(g):
    83
  • 基材詳細:
    古紙パルプ配合率40%再生紙
  • ライナー(剥離紙)材質:

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW-H25

1個

520( 572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使った環境対応型商品です
・はがすことも可能です

Loading...

NW-H25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ ナイスタック(TM) しっかり貼れて剥がしやすいタイプの型番NW-H25のページです。
型番NW-H25に関する仕様情報を記載しております。

両面テープ ナイスタック(TM) しっかり貼れて剥がしやすいタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました