(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GJ215020-BK
脱鉛タイプビニールテープ 50mm×20m【4個入り】 ビニールテープ

脱鉛タイプビニールテープ 50mm×20m GJ215020-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,260円
税込単価
2,486円

【特長】・有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です(鉛フリー...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    20
  • 粘着力:
    1.47N/10mm
  • 引張強さ:
    33.2N/10mm
  • 単品/パック:
    パック
  • 基材:
    軟質塩化ビニールフィルム
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 質量(g):
    1000

(i)ご注意

  • 50mm幅はJIS規格適合ではありません。

型番

GJ215020-BK 解除

Loading...

GJ215020-BK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GJ215020-BK

ブラック
4989999802542
207-3982

1パック

4個入り

2,260( 2,486円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です(鉛フリー)
・電気絶縁性に非常に優れています
・端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます
・耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません
【用途】
・配線工事
・機械工具の絶縁用

(i)ご注意

  • 50mm幅はJIS規格適合ではありません。

Loading...

GJ215020-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脱鉛タイプビニールテープ 50mm×20mの型番GJ215020-BKのページです。
型番GJ215020-BKに関する仕様情報を記載しております。

脱鉛タイプビニールテープ 50mm×20mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GJ215020-GN
GJ215020-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

2,260円

( 2,486円 )

4個入り

1パック あり

1日目

グリーン4989999802559207-3983

2,260円

( 2,486円 )

4個入り

1パック あり

1日目

ホワイト4989999802580207-3986

ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました