(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)

スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
742円
税込価格
816円

【特長】・耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです【用途】・防...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.2
  • 基材:
    アルミ箔
  • 耐水性:
  • 手で切れる:
  • 最高使用温度(℃):
    120
  • 最低使用温度(℃):
    0
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    13N/10mm
  • 色:
    シルバー
  • 質量(g):
    200
  • 使用温度範囲(℃):
    0~120
  • 引張強度(N/10mm):
    51
  • 基材詳細:
    アルミ箔ポリエチレン

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ツヤ(光沢)有無
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ツヤあり(光沢あり)
4989999605143
207-2780

1個

742( 816円 )

1日目

ツヤなし(光沢なし)
4989999605136
207-2781

1個

742( 816円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです
【用途】
・防水気密用、ダクト用、その他補修用途

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました