(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天井シール シートタイプ【1~10個入り】

天井シール シートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,482円 ~ 4,512円
税込価格
1,630円 ~ 4,963円

【特長】・貼るだけで簡単に天井のキズ、シミ、穴を隠します・好みの形にカットして...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
単品/パック
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
210
0.297
単品
ジプトーン
4903757319424
171-0361
基材:ポリプロピレン(PP)合成紙
粘着剤:アクリル系粘着剤
白(ジプトーン)

1個

1,482( 1,630円 )

1日目

210
0.297
単品
ソーラトン
4903757319431
171-3471
基材:ポリプロピレン(PP)合成紙
粘着剤:アクリル系粘着剤
白(ソーラトン)

1個

1,482( 1,630円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼るだけで簡単に天井のキズ、シミ、穴を隠します
・好みの形にカットして使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天井シール シートタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました