(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4169PV93-50-33TR
ラインテープ 4169 ラインテープ

ラインテープ 4169 4169PV93-50-33TR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,404円
税込単価
3,744円

【特長】・貼るだけできれいなラインが引けます・柔軟性に優れ、粗面やコーナー部へ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    33
  • テープ厚(mm):
    0.18
  • 基材:
    ポリ塩化ビニル系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    1.8N/10mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 引張強度(N/10mm):
    30
  • テープカット条件:
    切断にはカッターが必要
  • 基材詳細:
    軟質塩化ビニル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

4169PV93-50-33TR 解除

Loading...

4169PV93-50-33TR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色系統
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4169PV93-50-33TR

トラ(イエロー/ブラック)
4042448912886
207-3701
412

1個

3,404( 3,744円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼るだけできれいなラインが引けます
・柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています
【用途】
・工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

4169PV93-50-33TRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインテープ 4169の型番4169PV93-50-33TRのページです。
型番4169PV93-50-33TRに関する仕様情報を記載しております。

ラインテープ 4169のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4169PV93-50-33BK
4169PV93-50-33W
4169PV93-50-33Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色系統 JANコード トラスココード 質量(g)

3,404円

( 3,744円 )
1個 あり

1日目

ブラック4042448859006207-3698408

3,404円

( 3,744円 )
1個 あり

1日目

ホワイト4042448859013207-3699439

3,404円

( 3,744円 )
1個 あり

1日目

イエロー4042448859037207-3700412

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました